Akumulátorová okružní pila na kovy SC 5ML-22
Nový produktPoložka #r13250370
Akumulátorová pila pro rychlé, přesné řezání kovů za studena do hloubky 57 mm│2-¼” (platforma baterie Nuron)
- Max. hloubka řezu: 57 mm
- Průměr kotouče: 165 mm
- Podkladový materiál: Kov, Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Pila pro řezání kovů za studena – prakticky bez jisker při zpracování všech kovů, včetně nerezové oceli, se všemi výhodami přenosného akumulátorového nářadí
- Jednodušší manipulace – nízká hmotnost, ergonomické rukojeti a LED pracovní osvětlení vám usnadňují rychlé prořezávání materiálu ve vyznačených místech
- Komplexní bezpečnostní prvky – sběrač třísek a rychlá brzda kotouče přispívají k minimalizaci nebezpečí souvisejících s prováděním řezání na vašich pracovištích
- Vhodná pro řezání rovných materiálů i trubek – možnost rozšíření rozsahu funkcí akumulátorové okružní pily na kovy přidáním volitelné vodicí lišty nebo trubkového adaptéru
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové kotoučové pily, s nimž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, pilovým listům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Rychlé a přesné řezání kovů až do 57 mm
- Řezání nosníků, trubek, potrubí a profilů
- Vyřezávání otvorů do plechu při montáži topení či vzduchotechniky
- Řezání sendvičových panelů, pletiva či vlnitého plechu
- Opravné řezy a zařezávání plechových prvků