UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Pásová pila pro hluboké řezy s pokročilými bezpečnostními funkcemi – díky velké hloubce řezu získáváte přenosné řešení pro ještě širší spektrum řezání kovu/plastu, zatímco provedení s dvojí spouští vyžaduje ovládání dvěma rukama a umožňuje se lépe vyhnout nehodám
  • Umožňuje řezat za jakýchkoli podmínek – přenosná pásová pila pro hluboké řezání téměř nejiskří, nedělá nepořádek ani hluk, a proto nabízí bezpečnější variantu řezání v obydlených budovách nebo jiných citlivých prostředích
  • Vysoký výkon, nízká údržba – bezuhlíkový motor nabízí velkou výdrž a výkon, řezací patka nastavitelná bez klíče vám zajistí kontrolu i při řezání skrz větší předměty
  • Pět rychlostí pro efektivitu a pohodlí – díky široké nabídce snadno vyměnitelných a vysoce kvalitních pilových listů do pásových pil Hilti můžete řezat kovové trubky, sloupky, závitové tyče nebo kanály na vedení
  • Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, pilovým listům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
  • Řezání kovových sloupků, trubek a závitových tyčí (max. hloubka řezu 127 mm)
  • Řezání modulárních nosníků MI, MT a Mekano®
  • Řezání plastových potrubí
  • Řezání kovových sloupků, trubek a závitových tyčí (max. hloubka řezu 127 mm)
  • Řezání 4,5" kovových trubek

Technické údaje

Dokumenty a videa