SC 6ML-22 akumulátorová okružní pila na kovy
Nový produktPoložka #r17484560
Akumulátorová pila pro rychlé, přesné řezání kovů za studena do hloubky 60 mm (platforma baterie Nuron)
- Max. hloubka řezu: 60 mm
- Průměr kotouče: 165 mm
- Podkladový materiál: Kov, Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Dosud nejlepší okružní pila Hilti pro řezání kovů pomocí kotoučů o průměru 165 mm – dvojnásobné řezné rychlosti je dosahováno díky technologii Nuron a výkonnému bezuhlíkovému motoru
- Pila k řezání kovu za studena – výjimečně plynulé provádění řezů do kovů, včetně nerezové oceli, pomocí kotoučů TCT s omezeným vznikem jisker, kdy základní materiál zůstává chladný
- Jednodušší manipulace – nízká hmotnost činící pouhých 3,2 kg (vč. akumulátoru B 22-85), ergonomická rukojeť a LED pracovní osvětlení vám usnadňují rychlé prořezávání materiálu ve vyznačených místech
- Komplexní bezpečnostní prvky – sběrač špon a rychlá brzda kotouče přispívají k minimalizaci výskytu nebezpečných situací na vašich pracovištích
- Vhodná pro řezání rovných materiálů i trubek – možnost rozšíření rozsahu funkcí akumulátorové okružní pily na kovy přidáním volitelné vodicí lišty nebo trubkového adaptéru
Použití
- Rychlé a přesné řezání kovů až do 60 mm
- Řezání žlabů, trubek, potrubí a profilů až do 60 mm
- Vyřezávání otvorů do plechu při montáži topení či vzduchotechniky
- Řezání sendvičových panelů, pletiva či vlnitého plechu
- Opravné řezy a zařezávání plechových prvků