UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Delší doba chodu na jedno nabití akumulátoru – kombinace bezuhlíkového motoru s univerzálním kotoučem na dřevo zkracuje dobu prostojů a zvyšuje produktivitu
  • Vyšší rychlost řezání – bezuhlíkový motor v kombinaci se 165mm univerzálním kotoučem na dřevo výrazně zrychluje řezání
  • Účinnější zachytávání prachu – nový prachový kanál omezuje víření škodlivého jemného prachu
  • Hloubka řezu 60 mm vyhovuje většině požadovaných způsobů použití
  • Konstrukční provedení umožňuje účinnější a přesnější řezání – díky ergonomické konstrukci, kompaktnímu tvaru a nízké hmotnosti můžete rovné a přesné řezy provádět rychleji
Použití
  • Řezání bednicích desek, desek OSB, překližek, dřevotřískových desek, plastů, krokví a latí
  • Rychlé a přímé řezy prováděné v dřevěných a jiných deskách do hloubky 60 mm
  • Dokončování interiérů – řezání sádrokartonu a dřevovláknitých desek střední a vysoké hustoty
  • Zařezávání a lícování dřevěných materiálů a plechů
  • Rozmítání a krácení kmenů, šikmé řezy a pokos

Technické údaje

Dokumenty a videa