Přímočará pila SJD 6 s rukojetí ve tvaru D
Nový produktPoložka #r5212956
850W přímočará pila s horní rukojetí, navržena pro rychlejší a pohodlnější řezání náročných, zakřivených řezů
- Jmenovitý příkon: 850 W
- Rukojeť: Smyčková rukojeť
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.4 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vylepšená ergonomie s velkou základnou – tato lehčí a kompaktnější přímočará pila s rukojetí ve tvaru D zvyšuje vaši obratnost, stabilitu a přesnost řezání
- 850W motor – zajišťuje řezací výkon potřebný k proříznutí tvrdších desek a kovu
- Výměna listu bez použití klíče – minimalizace prostojů při výměně pilového listu
- Prakticky bezprašné řezání – tato přímočará pila má odfuk prachu a odsávací adaptér, aby linie řezu byla stále čistá
- Regulace rychlosti otočným kolečkem a nastavitelný předkmit – obsluha má přesnou kontrolu nad tím, jak rychle a čistě přímočará pila řeže
Použití
- Přesné řezání a dělení dřeva a sádrokartonu s minimálním množstvím polétavého prachu a pilin při použití DRS
- Realizace interiérových povrchů – zejména řezání sádrokartonu nebo interiérových dřevěných obkladů (vodorovné nebo svislé řezy)
- Řezání dřevěných desek o tloušťce až 150 mm
- Řezání kovových plechů o tloušťce až 10 mm
- Řezání dlaždic a plastových trubek