Přímočará pila ocaska SR 30
Nový produktPoložka #r8627548
Přímočará pila ocaska na těžké sériové bourací práce a seřezávání s minimálními vibracemi a vysokým pohodlím
- Podkladový materiál: Kov, Dřevo, Minerál
- Délka zdvihu: 32 mm
- Frekvence kmitů: 2650 zdvihů/min
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extrémně výkonná přímočará pila ocaska pro nejtěžší bourací práce včetně konstrukční oceli a zdiva
- Lepší pohodlí díky Aktivnímu omezování vibrací – navrženo pro bezpečný úchop oběma rukama pro hladké řezání tvrdších kovů, dřeva a konstrukčních materiálů
- Nový design rychloupínání plátků – nyní ještě jednodušší – snižuje dobu potřebnou na vyměňování plátků
- Téměř bezprašný provoz – jednoduše připojte přídavný adaptér SR DRS a kompatibilní vysavač
- Kompatibilní s přírubovým adaptérem SR CA – přesnější a snadnější řezání potrubí a nosníků
Použití
- Bourání konstrukční oceli a jiných masivních kovových dílů
- Bourání smíšených materiálů – například oken a dveří
- Řezání silných dřevěných trámů s hřebíky
- Řezání konstrukcí z chromové oceli a železné litiny
- Řezání ocelových potrubí s tlustou stěnou do průměru 150 mm