Okružní pila WSC 85
Nový produktPoložka #r933
Okružní pila pro kombinované ponorné a křivkové řezy v masivních materiálech do maximální hloubky 85 mm
- Max. hloubka řezu: 85 mm
- Rozměry kotouče (min., max.): 207 - 230 mm
- Hloubka řezu při 45 stupních: 60 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kombinace vnoření do záběru a kyvného mechanismu
- Jedna okružní pila, dvě funkce
- Rychlé zastavení kotouče
- Přesné svislé vnoření do záběru podle dvou hloubkových značek na základní desce
- Variabilní nastavení hloubky prořezu až do 85 mm (lze zaaretovat)
Použití
- Podélné a příčné řezy, ponorné řezy, zkosené řezy do 60°
- Obecné tesařské práce jako krácení krokví, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí, omítání prken
- Šikmé/pokosové řezy do 60°
- Obecné tesařské práce - krácení krokví, vyřezávání spojovacích čepů, krácení střešních latí
- Omítání řeziva
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.