Akumulátorové drážkové nůžky SSH 6-A22
Nový produktPoložka #r10695219
Akumulátorové nůžky k provádění veškerých rychlých, rovných nebo zakřivených řezů do plechů, SPIRO potrubí a dalších kovových materiálů až do tloušťky 2,5 mm (12 GA)
- Typ materiálu: Plochý plech, Profil C.L.U.
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost těla stroje: 2.2 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bezuhlíkový motor – třikrát delší životnost (odpadá riziko poškození komutátoru i potřeba výměny uhlíků)
- Rychlá výměna čepele bez použití klíče – minimalizace prostojů při výměně střižných čepelí
- Pět různých čepelí – správný řez pro každou aplikaci
- Aretační spínač – pro vyšší produktivitu
- Akumulátorová platforma – stejný akumulátor pro všechny 22V přístroje Hilti
Použití
- Řezání plechů až do tloušťky 2,5 mm (12 GA)
- Řezání SPIRO potrubí 4 x 0,9 mm (4 x 20 GA)
- Řezání nerezové oceli až do tloušťky 1,5 mm (16 GA)
- Provádění vnitřních výřezů a zářezů