UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vedení hřebu X-FG B3-BT M #2197626
Vlastnosti
  • Ochranná krytka na přední část hlavně pomáhá předcházet poškození oceli s povrchovým nátěrem při upevňování závitových čepů X-BT
  • Ovladač výkonu na hlavni pomáhá montážním firmám dosáhnout konzistentní kvality upevňování u široké řady podkladových materiálů na bázi oceli
Použití
  • Hlaveň X-FG B3-BTG používaná k upevňování příchytek na rošty X-BT (M8 krátké, 21,3 mm) do oceli s povrchovým nátěrem
  • Hlaveň X-FG B3-BT M používaná k upevňování metrických příchytek (délka: 31,3 mm) do oceli s povrchovým nátěrem
  • Hlaveň X-FG B3-BT používaná k upevňování příchytek s britským měrným systémem (délka: 31,3 mm) do oceli s povrchovým nátěrem

Technické údaje

Vedení hřebu X-FG B3-BT M #2197626