Razicí hlava X-462
Nový produktPoložka #r3146
Razicí hlava pro prachem poháněný stroj DX 462 pro značení na studené i horké kovové povrchy
- Základní materiály: Ocel
- Pro použití se stroji: DX 462 CM, DX 462 HM
- Kapacita razicí hlavy: 10 znaků (5,6 mm široké), 7 znaků (8,0 mm široké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- K označení horkých a studených kovových povrchů jsou k dispozici různé razicí hlavy
- K dostání jsou tyto typy: ostré, s nízkým namáháním a s minimálním namáháním
- Na razicí hlavu lze umístit 7–10 razicích znaků
Použití
- Značení kovových povrchů pro identifikaci, sledovatelnost a kontrolu kvality v ocelárnách, výrobních závodech, testovacích institutech atd.
- Značení desek, bloků, sochorů a ingotů a ocelových dílů pro lehké, středně těžké i těžké zatížení