Ploché sekáče TE-H FM
Nový produktPoložka #r10692934
Ultra robustní ploché sekáče k sekání/drážkování do betonu a zdiva pomocí bouracího nářadí třetí generace TE 3000 nebo H28 se svorkou
- Typ upínání: TE-H (Hilti HEX 28)
- Šířka: 38 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mimořádná robustnost – díky indukčnímu kalení jsou tyto ploché sekáče odolné vůči zničení ostří, opotřebení a ohýbání
- Vyšší spolehlivost – tyto ploché sekáče jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, což je zásadně důležité, má-li být výsledek konzistentní a co nejspolehlivější
- Certifikovaná kvalita – výsledek vývoje na základě procesů certifikovaných podle norem ISO a více než 30 let zkušeností s návrhy a výrobou sekáčů
- Vytvořeno pro nejnáročnější práce – naše sekáče jsou testovány k použití v extrémních podmínkách a byly vyrobeny pro ty nejnáročnější bourací práce
- Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
Použití
- Sekání do betonu, cihel nebo tvárnic
- Sekání mělčích drážek do betonu
- K použití s elektrickým bouracím kladivem TE 3000 třetí generace a bouracím nářadím H28 se svorkou