Sekáče na asfalt TE-H AC
Nový produktPoložka #r10692953
Extra ostré sekáče na asfalt k rychlejšímu a přesnější lámání asfaltu nebo udusaného štěrku pomocí bouracího nářadí třetí generace TE 3000 nebo H28 se svorkou
- Typ upínání: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplikace: Řezání asfaltu
- Šířka: 125 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Speciálně navržený vysoce výkonný sekáč na asfalt – naostřené ostří pro rychlejší a přesnější dělení asfaltu
- Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na ostří
- Vyšší spolehlivost – tyto sekáče na asfalt jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, což je nezbytné, má-li být výsledek konzistentní a co nejspolehlivější
- Certifikovaná kvalita – výsledek vývoje na základě procesů certifikovaných podle norem ISO a více než 30 let zkušeností s návrhy a výrobou sekáčů
Použití
- Dělení asfaltu nebo udusaného štěrku
- K použití s elektrickým bouracím kladivem TE 3000 třetí generace a bouracím nářadím H28 se svorkou