Sady sekáčů TE-HX
Nový produkt
Ultimate
Položka #r10693073
Smíšené sady výměnných sekáčů pro třetí generaci nářadí TE 3000 a dalšího nářadí vybaveného koncovkou HEX 28 (H28) a svorkou
- Typ upínání: TE-H (Hilti HEX 28)
- Třída výrobků: Ultimate
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samoostřící úprava – pracujte efektivněji a déle s jedním sekáčem, bez potřeby ostření nebo opakování kalení (doporučená minimální hloubka průniku 5 cm / 2")
- Méně zasekávání – inovační vlnový tvar minimalizuje boční kontakt a maximalizuje odsávání prachu
- Mimořádná robustnost – díky indukčnímu kalení jsou tyto sekáče odolné vůči zničení ostří, opotřebení a ohýbání
- Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
- Vytvořeno pro nejnáročnější práce – naše sekáče jsou testovány k použití v extrémních podmínkách a byly vyrobeny pro ty nejnáročnější bourací práce
Použití
- Bourání betonu, cihel nebo tvárnic
- K použití s elektrickým bouracím kladivem TE 3000 třetí generace a bouracím nářadím H28 se svorkou