Dlaždicové sekáče TE-Y TI
Nový produktPoložka #r9035317
Samoostřící dlaždicové sekáče s upínáním SDS Max (TE-Y) pro odstraňování povrchových materiálů
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Aplikace: Odstraňování obkladů a dlaždic
- Délka: 500 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samoostřící sekáče umožňují pracovat efektivněji a déle s jedním sekáčem, bez potřeby ostření nebo opakování kalení
- Lepší ergonomie – nakloněná odsazená hlava umožňuje pohodlné vyrovnávání povrchu
- Vysoce legovaná ocel – vyšší spolehlivost a konzistentní kvalita sekáče
- Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
- K dispozici v různých šířkách a délkách – kratší sekáče použijete tam, kde potřebujete maximalizovat přenos energie a prodloužit životnost, delší jsou vhodné k pronikání do větší hloubky nebo k dosažení do užšího prostoru
Použití
- Odstraňování dlaždic a obkladů a jiných kompozitních materiálů
- Odstraňování materiálu při vyrovnávání povrchu, například rozstřiků po svařování, vápenitých usazenin nebo betonu prosakujícího skrz bednění
- K použití s elektrickými bouracími kladivy nebo vrtacími kladivy SDS Max (TE-Y)