Průlomový vrták TE-Y-GB (SDS Max)
Nový produkt
Ultimate
Položka #r17046288
SDS Max (TE-Y) příklepový vrták křížového tvaru pro velkoprůměrové vrtání do betonu a zdiva
- Podkladový materiál: Beton, Zdivo, Cihla, Vápenec
- Pracovní režim: Příklepové vrtání
- Třída výrobků: Ultimate
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mimořádná odolnost – pájená tvrdokovová hlava s karbidovým hrotem znamená, že pomocí stejného křížového vrtáku můžete vyvrtat více otvorů
- Rychlé, plynulé vrtání – velká šroubovice, která je navržena tak, aby umožňovala účinné odvádění prachu od hrotu vrtáku
- Snadno vyměnitelná šroubovice – životnost těchto křížových vrtáků můžete dále prodloužit výměnou opotřebených šroubovicových segmentů přímo na pracovišti
- Dostupnost různých délek – možnost volby mezi vícero pracovními délkami ocelového jádra s 6 nebo 9 vyměnitelnými šroubovicovými segmenty, nejvhodnější pro vrtání průchozích nebo slepých otvorů
- Šroubovicové segmenty a pojistný kroužek jsou dostupné jako náhradní díly
Použití
- Vrtání prostupů s velkými průměry v betonu a zdivu
- Vrtání prostupů v betonu a zdivu
- Pro použití se širokou řadou výkonného nářadí s elektrickým pohonem, které je vybavené koncovkou TE-Y (SDS Max)