Příklepový vrták imperiální TE-CX (SDS Plus)
Nový produkt
Ultimate
Položka #r5225
Extra prémiový příklepový vrták SDS Plus (TE-C) pro vrtání kotevních otvorů do železobetonu (palcový)
- Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
- Podkladový materiál: Vyztužený beton, Beton, Cihla, Zdivo
- Tvar hlavy: Víceúčelová řezačka
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nová karbidová hlava má vysokou odolnost proti opotřebení a umožňuje vrtání přesných otvorů na osazování kotev – až o 30 % delší životnost oproti jiným vrtákům SDS Plus
- Karbidová hlava s technologií gradientů – navržena pro snadné vrtání přes výztuže
- Čtverná šroubovice a optimální geometrie hlavy zajišťují konstantně rychlé vrtání po celou dobu životnosti vrtáku
- Značka opotřebení na hlavě ověřuje vhodnost pro osazování kotev – dokud je tato značka vidět
- V nepravděpodobném případě selhání bude vrták vyměněn, pokud je značka indikující opotřebení na šroubovici stále vidět
Použití
- Vrtání otvorů pro kotvy ve vyztuženém a nevyztuženém betonu
- Vrtání otvorů pro později instalované připojení armovacích tyčí