X-výměnný modul SPX-H Speed
Nový produkt
Ultimate
Položka #r14192672
Špičkový, extra prémiový X-výměnný modul pro rychlejší, hladší jádrové vrtání prakticky ve všech typech betonu
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nejvyšší rychlost jádrového vrtání – až o 50 % rychlejší než předchozí vysoce kvalitní jádrové vrtací korunky, umožňuje rychlejší zvládání prací
- X-výměnný modul Hilti (průměr 52–250 mm) umožňuje snadné odstranění jádra, rychlé vyjmutí zaseknuté jádrové vrtací korunky a výměnu vrtacího modulu přímo na pracovišti pomocí plochého šroubováku
- Hladší jádrové vrtání – až o 40 % menší potřeba tlaku na rukojeť ve srovnání s předchozími vysoce kvalitními jádrovými vrtacími korunkami, při celodenním jádrovém vrtání šetří vaši energii
- Všestrannost – vrtání prakticky do všech druhů betonu, včetně betonu s vysokým obsahem výztuží, se stejnými jádrovými vrtacími korunkami
- Technologie Hilti Equidist – přesně umístěné diamanty s bezkonkurenčním vrtacím výkonem a konstantními rychlostmi vrtání po celou dobu životnosti jádrové vrtací korunky
Použití
- Náhradní diamantové segmenty pro kompatibilní tubusy x-výměnné jádrové vrtací korunky Hilti
- Stojanové jádrové vrtání za mokra prakticky do všech druhů betonu