Sada spirálových vrtáků HSS G
Nový produktPoložka #r9047893
Prémiový zužující se vrták z vysokorychlostní oceli (HSS) pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu, v souladu s DIN 338
- Typ upínání: Hladký dřík
- DIN: DIN 338
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Speciálně navržená špička s rozštěpem pro přesné středění a vylepšené navrtávání
- Rychlejší navrtávání díky 135° úhlu špičky
- Přesně broušené vrtáky HSS-G jsou vyrobeny podle DIN 338
- Spirálový hrot umožňuje snadné odstranění štěpů, což vede ke snížení tepla díky optimalizovanému přístupu lubrikantu k hrotu vrtáku
- Vysoce kvalitní ocel vrtáku M2 umožňuje vrtání přesných otvorů do měkkých i tvrdých materiálů
Použití
- Vrtání do slitinové i neslitinové oceli, tepelně zpracované oceli, litého železa i hliníkových profilů pro každodenní práci