Pracovník dává akumulátor do nabíječky

Málo času a moc práce?

Potřebovali byste na práci o pár hodin navíc každý den? Naše chytré stroje Nuron vám s tím pomohou.

Začněte využívat funkce chytrého strojového parku. Naše nová akumulátorová platforma Nuron dokáže předcházet prostojům a s nimi spojeným nákladům.

Podnikat ve stavebnictví není jednoduché

Stavbyvedoucí v buňce

Blížící se termíny a nenadálé komplikace

I zdánlivě nepatrná komplikace na stavbě může způsobit zdržení, které značně ovlivní výdělečnost vaší práce.

Řekněme, že jste na stavbě a nemáte času nazbyt pro dokončení práce včas. V ten moment vám přestane fungovat akumulátor ve vašem vrtacím kladivu. Nevěděli jste, že stav akumulátoru se v průběhu posledních pár týdnů rapidně zhoršil a nyní potřebujete okamžitě nový. Vzhledem k tomu, že vaše ostatní akumulátory nejsou vhodné pro tento typ stroje, musíte expresně objednat nový. Bez kladiva není možné pro tento den pokračovat v práci.

 

Pracovník sedí nad prázdným kufrem

Administrativa a problémy s logistikou

Vyřídit opravu stroje není jednoduché. Občas je potřeba udělat několik telefonátů, dohledat stroj, záruční list a další dokumentaci. Pak přijde na řadu samotné odeslání stroje a telefonáty ohledně stavu opravy a termínu dodání.

Výhody jedné platformy

Buďte produktivnější díky jedné platformě

Nuron je nová akumulátorová platforma, která je kompatibilní s celým vaším strojovým parkem. S Nuronem se nemusíte starat, jestli máte ty správné akumulátory nebo kde se nacházejí zásuvky. Všechny stroje Nuron používají stejný typ akumulátoru.

Výhodou jsou pro vás nižší náklady za stroje, protože si vystačíte pouze s jedním typem nabíječky. Významná je i časová úspora, protože se vyhnete rozbalování prodlužovacích kabelů nebo dohledávání správných akumulátorů.

Pracovník vrtá s kladivem

Kancelář na staveništi

S chytrým strojovým parkem můžete konečně spravovat vaše stroje přímo ze staveniště. Akumulátor nemá dostatečný výkon? Nyní už nemusíte přestat pracovat a jít do kanceláře nebo do buňky - přijde vám notifikace, abyste ho mohli poslat do servisu dříve, než dojde k prostojům.

Jobsite supervisor sends via Wi-Fi a Measure in Picture result from the PD-CS to a tablet as a JPG file for larger viewing and e-mail forwarding

Ušetřete čas a peníze díky digitalizaci

Mějte veškeré informace, které potřebujete, stále po ruce. S aplikací ON!Track 3 a platformou Nuron můžete spravovat vaše podnikání přímo ze stavby:

  • Získejte přístup k detailním informacím o produktech a tréninkovým materiálům a videím pro rychlou podporu
  • Jednoduše objednávejte stroje do servisu pomocí skenu nebo rychlého výběru
  • Mějte dokonalý přehled o vašem vybavení Hilti a jeho stavu

  • Automatizujte proces oprav díky funkci proaktivní výměny akumulátorů
  • Analyzujte informace o vytížení strojů pro optimalizaci vašich procesů

Kontaktujte nás

Prosím vyplňte formulář
Ozveme se vám co nejdříve.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.

* Požadovaná pole

Sdílet