Pracovník dává akumulátor do nabíječky

Málo času a moc práce?

Potřebovali byste na práci o pár hodin navíc každý den? Naše chytré stroje Nuron vám s tím pomohou.

Začněte využívat funkce chytrého strojového parku. Naše nová akumulátorová platforma Nuron dokáže předcházet prostojům a s nimi spojeným nákladům.

20 %

projektů se nestihne dokončit včas
Vyhněte se prostojům na stavbě díky diagnostice pro sledování stavu akumulátorů. Automatická notifikace vám pomůže urychlit proces výměny.

80 %

projektů přesáhne daný rozpočet
Nemusí to nutně tak být. S poznatky z dat o využívání a výkonu strojů je možné docílit zlepšení firemních procesů a ušetřit tak peníze na každé zakázce.

90 hodin

měsíčně stráví v průměru zaměstnanci hledáním vybavení
Platforma Nuron, společně se službami Fleet Management a ON!Track, vám poskytne informace o posledním místě nabíjení vašich strojů, aby bylo možné rychle dohledat veškeré potřebné vybavení.

Demonstrace diagnostiky akumulátoru

Akumulátor, který hlídá sám sebe?

Výměna nefunkčního akumulátoru, když máte na stavbě plno práce, může mít za následek nákladné zdržení. S funkcí proaktivní výměny se už o funkčnost vašich akumulátorů nemusíte starat.

Každý Nuron akumulátor je vybaven diagnostikou, která přenáší data o stavu při každém dobíjení. Přijde vám upozornění, pokud se akumulátor dostane pod hranici optimálního výkonu. Vy si tak můžete naplánovat výměnu nebo opravu ještě dříve, než bude akumulátor zcela nepoužitelný.

ON!Track Vison 8 v2

Ušetřete čas a peníze díky digitalizaci

Optimalizujte vaše podnikání díky digitalizaci vašeho majetku. Platforma Nuron společně se službami pro správu strojového parku vám a vašim zaměstnancům:

  • zajistí přehled o využívání strojového parku, včetně místa, kde se jednotlivé stroje nachází
  • pomůže omezit zbytečné nákupy díky přehledu nepoužívaných strojů
  • umožní získávat informace o strojích, včetně tréninkových materiálů
  • urychlí zadávání servisu strojů díky aplikaci ON!Track 3
  • poskytne data pro analýzu a následnou optimalizaci vašeho strojového parku
bezpečnostní a ochranné prvky strojů Hilti

Bezpečnost a zdraví na prvním místě

Stroje Nuron jsou vybaveny systémy pro odsávání prachu, brzdami kotoučů, aktivní kontrolou kroutícího momentu, systémy aktivního omezování vibrací, kotoučovými kryty a mnoha dalšími bezpečnostními technologiemi. Vy tak minimalizujete riziko úrazu na stavbě, zvyšujete pracovní komfort pro uživatele a dloudohobě předcházíte nedostatku pracovní síly.

Proč začít používat Nuron

  Vaše aktuální řešení pro správu majetku
Chytrý strojový park a správa majetku
■ dostupné □ nedostupné    
Bezplatné opravy
Rychlá a kvalitní oprava bez poplatků
 ■
 ■
Transparentnost
Personalizované stroje pro maximální přehled (včetně online přehledů) a jednoduchou konsolidaci faktur
 ■  ■
Aplikace ON!Track 3
Rychlé objednání servisu, informace o strojích, tréninkové materiály
 ■  ■
Jasné výdaje za stroje
Měsíční paušál za veškeré vaše stroje bez dodatečných nákladů a plateb předem
 ■  ■
Náhradní stroj po dobu opravy
Náhradní stroj po dobu opravy minimalizuje prostoje
 ■  ■
Pojištění proti krádeži
Snižuje finanční rizika a zjednodušuje náhradu stroje v případě krádeže
 ■  ■
Vykrytí špičky
Půjčte si dodatečné Hilti stroje pro krátkodobé vykrytí nedostatku strojů
 ■  ■
Proaktivní výměna akumulátoru
Dostávejte upozornění ohledně stavu akumulátorů a zjednejte si rychlou a jednoduchou výměnu
 □  ■
Místo posledního nabíjení
Zjistěte místo posledního nabíjení akumulátoru pro snažší dohledávání strojů
 □  ■
Nečinné stroje
Přestaňte nakupovat nadbytečné stroje a rychle dohledejte a alokujte nepoužívané vybavení
 □  ■
Jedna platforma
Přestaňte hledat správné nabíječky na stavbě - všechny stroje na 22V platformě
 □
 ■
Včasná výměna
Používejte ty nejnovější a nejvýkonnější stroje, které s sebou přináší i maximální bezpečnost pro uživatele
 □
 
 ■
Informace o využití
Analyzujte využívání strojů a optimalizujte svoje procesy
 □  ■

#Bezkompromisu

Naši poradci vám pomohou definovat optimální řešení pro vaše podnikání. Spočítáme vám potenciál pro úspory a nabídneme analýzu vašich nejčastějších činností na stavbě a s nimi spojeného majetku a strojů. Výsledkem bude návrh možné optimalizace vašeho strojového parku.

Kontaktujte nás

Prosím vyplňte formulář
Ozveme se vám co nejdříve.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.

* Požadovaná pole

Sdílet