Hilti kvalita za skvělé ceny
Doplňte svůj strojový park o špičkové vrtáky a sekáče za ceny nižší až o 60 %
Máme pro vás SDS Plus a Max čtyřbřité i dvoubřité vrtáky do betonu a zdiva za osekané ceny. Zároveň jsme převrtali ceny i u našeho širokého portfolia sekáčů.
Věděli jste, že v případě výrobní vady můžete na náš spotřební materiál využít garanci výměny kus za kus?
Řada Ultimate
Příklepový vrták SDS Plus 6×100×170 mm

130 Kč bez DPH
Chcete tento konkrétní vrták ještě levněji? Využijte multibalení po více kusech! Při nákupu 50kusového balení je cena 104 Kč bez DPH za jeden! Podobná multibalení najdete i u dalších běžných průměrů a délek.
Chci vrták SDS PlusPříklepový vrták SDS Max 18×400×520 mm
2 166 Kč bez DPH
Tento SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou nabízíme i v balení po 4 kusech, kdy zaplatíte pouze 3!
Chci vrták SDS MaxŠpičatý polygonový sekáč SDS Plus 180 mm

258 Kč bez DPH
Jeden nestačí? Podívejte se i na naše výhodné sety plochých a špičatých sekáčů SDS Plus níže.
Chci sekáč SDS PlusŠpičatý polygonový sekáč SDS Max 280 mm
636 Kč bez DPH
Příliš krátký a příliš špičatý? Skvělé ceny najdete jak u všech rozměrů, tak všech tvarů našich sekáčů! U běžných rozměrů můžete navíc využít balení po více kusech nebo i praktické sety (viz níže).
Chci sekáč SDS MaxŘada Premium
Příklepový vrták SDS Plus 5×50×110 mm

90 Kč bez DPH
Pro běžné průměry a délky nabízíme ještě výhodnější balení po 8, 16, 32 a 50 kusech. Tento konkrétní rozměr vrtáku do prostého betonu a zdiva tak můžete mít za cenu 68 Kč bez DPH při nákupu 50 kusů.
Chci vrták SDS PlusPříklepový vrták SDS Max 18×420×540 mm
1 378 Kč bez DPH
Prémiový příklepový vrták SDS Max (TE-Y) vám skvěle poslouží při vrtání prostého betonu a zdiva.
Chci vrták SDS MaxŠpičatý sekáč SDS Max 280 mm

446 Kč bez DPH
Potřebujete doplnit sklad? Pak využijte 10kusové balení s ještě výhodnější cenou 356 Kč bez DPH za kus!
Chci sekáč SDS MaxPlochý sekáč SDS Max 26×280 mm

446 Kč bez DPH
I tento sekáč nabízíme v 10kusovém balení za skvělou cenu 356 Kč bez DPH za kus. Zvýhodněné jsou i delší varianty tohoto SDS Max sekáče do betonu a zdiva.
Chci sekáč SDS MaxSady vrtáků a sekáčů
Ultimate sada SDS Plus vrtáků M1

901 Kč bez DPH
- 1x Příklepový vrták TE-CX 5/12
- 2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
- 1x Příklepový vrták TE-CX 8/17
- 1x Příklepový vrták TE-CX 10/17
- 1x Příklepový vrták TE-CX(5) 12/17
Premium sada vrtáků SDS Plus

509 Kč bez DPH
- 1x Příklepový vrták TE-C 5/11
- 2x Příklepový vrták TE-C 6/16
- 1x Příklepový vrták TE-C 8/16
- 1x Příklepový vrták TE-C 10/16
- 1x Příklepový vrták TE-C 12/16
Ultimate sada sekáčů SDS Plus


Garance výměny spotřebního materiálu
Kus za kus. Bez účtenek a bez čekání.
Za naším spotřebním materiálem si 100% stojíme. Garance výměny funguje jednoduše. Nemusíte si evidovat účtenky, ani složitě vyhledávat záruční podmínky.
Pokud dojde k poškození vašeho spotřebního materiálu v důsledku výrobní vady, nebo vady materiálu, bezplatně vám jej vyměníme za nový. Chcete vědět, jak to přesně funguje?

Spotřební materiál na míru
Nehledáte sekáče nebo vrtáky? Vyberte si z našeho širokého portfolia spotřebního materiálu.