Akumulátorová satinační bruska GPB 6X-A22
Nový produktPoložka #r9966265
Akumulátorová 22V leštička s elektronickou regulací otáček k broušení a leštění nerezové/uhlíkové oceli, hliníku, mědi, mosazi a titanu
- Jmenovité napětí: 21,6 V
- Průměr kotouče: 100 mm
- Rozměry (D x Š x V): 346 x 217 x 202 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Přesná regulace otáček od 1 220 do 2 750 ot./min. – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
- Vylepšená ergonomie s aretačním spínačem – tato akumulátorová leštička pevně padne do ruky, pro pohodlnější manipulaci a přesné ovládání
- Výměny brusného pásu/lamelových kotoučů bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou opotřebených abraziv
- Akumulátorová platforma – používá stejné lithium-iontové baterie jako všechno ostatní 22V elektrické nářadí Hilti
- Bezuhlíkový motor – prakticky bezúdržbový, aby se minimalizovaly prostoje nástrojů
Použití
- Hrubé broušení – účinné odstraňování svarů, otřepů, rzi, nátěrů nebo laků z větších kovových povrchů
- Jemné broušení – leštění uhlíku a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
- Leštění povrchu – odstraňuje škrábance z ocelových povrchů
- Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli s vytvořením zrcadlového povrchu
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.