Projekční software PROFIS Anchor Channel
Nový produktPoložka #r3604720
Stavebně-inženýrský software pro efektivní výpočet a modelování předem zabetonovaných nosníků odpovídajících stavebním předpisům
- Bezpečnost a autorizace: Software certifikovaný společností Hilti
- Podporovaný operační systém: Windows 10, Windows 8, Windows 7
Sdílet
Benefity
- Zkraťte čas potřebný k navrhování kotevních nosníků
- PROFIS Anchor Channel je software pro výpočet a modelování. Pomůže vám rychleji vytvářet přesnější upevňovací body v betonu využívající předem zabetonované nosníky. Výpočty úchytů se opírají o nejnovější modelovací předpisy.
- Komplexní software pro vyšší produktivitu
- Po provedení výpočtu si můžete vybrat řešení pro upevnění z doporučení vycházejících z počítaných scénářů. Software umí vygenerovat zprávu, včetně rovnic, odkazů na předpisy a schválení, případně specifikace kotevních nosníků.
- Vyšší přesnost
- Výpočty úchytů pro prakticky jakýkoli scénář, včetně seizmického a dynamického zatížení, se opírají o přizpůsobené předem schválené parametry, v souladu s regionálními stavebními předpisy. Systémy kotevních nosníků můžete počítat pro různé návrhové předpisy a zatížení, v souladu s normami ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 a ACI 349.
- Řešení složitých scénářů s využitím systému Hilti Design Method
- Systém Hilti Design Method pomáhá řešit návrhy kotevních nosníků, které nejsou součástí projekčních pokynů, a umožňuje vám najít efektivnější řešení v případě složitých kotevních kombinací.
- Zjednodušte si přechod na upevňování využívající předem zabetonované nosníky
- Tento software usnadňuje přechod z navrhování s využitím tradičních postupů. Ve srovnání s tradičními betonovanými technologiemi představují kotevní nosníky úsporu kvalifikované práce, protože není potřeba svařování. Kotevní nosníky navíc redukují dobu potřebnou k instalaci na připojení, zvyšují bezpečnost na pracovišti i spolehlivost stavby.
- Dostupná odborná podpora od společnosti Hilti
- Váš místní tým Hilti zabývající se kotevními nosníky je vám k dispozici a poskytne další informace a pomoci při navrhování.