VC 20M-X Kompaktní vysavač pro mokré/suché použití
Nový produktPoložka #r11001061
Výkonný vysavač pro spojení s nářadím s elektrickým pohonem a úklid na staveništi (mokrý i suchý), nádrž 15 l
- Kapacita vody: 9 l
- Kapacita nádoby: 15 l
- Kapacita prachu: 15 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Robustní vysavač určený k suchému/mokrému odsávání prachu a úklidu v nejnáročnějších podmínkách
- Při vývoji jsme mysleli na obratnost – je dostatečně kompaktní a lehký, takže se snadno přemisťuje na staveništi
- Automatický adaptivní čistič filtrů Hilti AirBoost – čistí vzduchový filtr, kdykoliv je to nutné, a udržuje tak trvale vysoký výkon odsávání prachu
- Ukazatel výkonu – okamžitý přehled o stavu filtru vysavače a síle odsávání
- Volitelná možnost automatického spouštění – umožňuje spouštění a vypínání dálkovým ovládáním Bluetooth®
Použití
- Odsává prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a jádrovém vrtání za sucha
- Mokré i suché čištění
- Odstraňování kalu při jádrovém vrtání za mokra
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.