Vysavač VC 60L-X třídy L
Nový produktPoložka #r8949951
Velmi výkonný vysavač pro spojení s elektrickým nářadím a úklid na staveništi (mokrý i suchý), nádrž 60l
- Max. podtlak: 25.4 kPA
- Kapacita vody: 48 l
- Kapacita nádoby: 60 l
Zákazníci také vyhledávali vysavač na prach, odsávání kalů, úklid, minerální prach nebo stavební vysavač
- Čisticí technologie se dvěma motory a výkonným filtrem pro stálý a extrémně vysoký sací výkon. Pro intenzivní odsávání mokrého i suchého prachu
- Filtry jsou střídavě čištěny, což nabízí téměř nepřetržité vysávání
- Koncept nádrže pro snadné odsávání prachu a kalu
- Snímače hladiny vody a plovákové snímače pomáhají chránit motor před zaplavením
- Dostatečný sací výkon na odsávání prachu od dvou strojů při použití adaptéru na hadici ve tvaru Y
- Mokré i suché aplikace
- Odstraňování prachu při vrtání, drážkování, broušení, řezání a jádrovém vrtání za sucha
- Odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.