Hilti

Vlastnosti a použití

Prodloužení SME sestava #304495
Vlastnosti
  • Prodlužovací trubice zásobníku SME zvyšuje dosah při osazování šroubů o 550 mm (21-1/2")
  • Zásobník SME lze použít se sádrokartonářskými šroubováky Hilti SD 5000-A22, SD 5000-A22 02, SD 4500-A22, SD 5000, SD 4500, SD 6000, SD 2500 a zásobníky šroubů SMD 57, SD-M 1 a SD-M 2
Použití
  • Vsazování šroubů využitím zásobníku šroubů SMD 57, SD-M 1 a SD-M 2, kde je nezbytný prodloužený dosah 550 mm (21-1/2")
  • Vsazování šroubů pomocí zásobníků šroubů SMD 50, SD-M 1 a SD-M 2, kde je nezbytný prodloužený dosah 550 (21-1/2 palce) mm

Technické údaje

Prodloužení SME sestava #304495