Předřezaný kotevní šroub pro lepicí hybridní/epoxidové kotvy do betonu a zdiva (ne pro kapsle HVU2)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, třída 5,8, žárově pozinkovaná
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
Složení materiálu
  • Uhlíková ocel 5.8 HDG
Typ upevnění
  • Plochá hlava
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 330,66 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Uhlíková ocel, třída 5,8, žárově pozinkovaná
Software PROFIS
Ano

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • K dispozici široký rozsah průměrů – M8 – M20 v různých délkách, pro vysoce produktivní instalace v každodenních aplikacích
  • Zvýšená bezpečnost při použití – v ETA je již zahrnuta vytlačovací lepicí hmota HIT
  • Inspekční certifikát 3.1 – potvrzení materiálu a mechanických vlastností k dispozici na vyžádání
  • Jeden kotevní šroub pro všechny typy vytlačovacích lepicích hmot Hilti HIT
  • Zvýšená produktivita – na místě není nutné odměřování a zařezávání tyče

Použití

  • Vhodné pro použití se všemi typy vytlačovacích lepicích hmot Hilti HIT
  • Vhodné k upevnění do betonu a ostatních podkladových materiálů

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.