Vysoce výkonné kotevní šroub pro pouzdrové a lepicí hybridní/epoxidové kotvení ve beton a zdivo (nerezová ocel A4)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Okolní podmínky: Exteriér, oblasti se silným průmyslovým znečištěním, Pobřežní oblasti / silnice s odmrazovací solí, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží), Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
  • Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami), Zdivo (duté), Zdivo (plné)

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Nerezová ocel, A4
Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Délka kotvy
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 480 mm
Typ upevnění
  • Šeštihranná hlava
Velikost balení
  • 4 ks
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 63,21 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Nerezová ocel, A4
Okolní podmínky
Exteriér, oblasti se silným průmyslovým znečištěním, Pobřežní oblasti / silnice s odmrazovací solí, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží), Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
Základní materiály
Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami), Zdivo (duté), Zdivo (plné)
Software PROFIS
Ano
Schválení / zprávy o testech
ETA

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Značení na hlavě pro snadné ověření jakosti oceli a délky tyče i po instalaci
  • Kotevní šroub s klínovým hrotem k použití s lepicími hmotami v kapslích HVU2 a ke snadné instalaci při použití s vytlačovacími lepicími hmotami Hilti HIT
  • Vlastní délky a další průměry až do M39 dostupné na základě požadavku
  • Velké rozmezí průměrů kotevních šroubů (M6-M39)
  • Bez oleje a jiných nečistot – navrženo pro plnou kompatibilitu s lepicími hmotami Hilti HIT

Použití

  • Kotvení do betonu a zdiva v kombinaci s kompatibilním systémem lepicí hmoty Hilti HIT

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.