Zabetonovaný kotevní prvek s vnitřním závitem HCX
Nový produktPoložka #r4870839
Interně zabetonovaný kotevní prvek s vnitřním závitem (galvanický pozink)
- Schválení / zprávy o testech: nepříslušné
- Základní materiály: Beton (bez trhlin)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
Sdílet
Vlastnosti
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@68cdfd10, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@852cab8b, unit=null, value=Jednoduchý, osvědčený návrh}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4fc87e1f, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@64d895e0, unit=null, value=Zabetonované kotevní prvky lze použít se šrouby nebo závitovými tyčemi}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6c76a450, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2f5ce8cd, unit=null, value=Snadná montáž na bednění}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@58da0596, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@92a3b64b, unit=null, value=Dostupné v galvanickém pozinku o tloušťce 5μm nebo v nerezové oceli A4, aby se hodily do okolních podmínek}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
Použití
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@22d23b21, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@54a4f950, unit=null, value=Široký rozsah použití vyžadující kotvy s vnitřním závitem}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8fee8d0b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@665538aa, unit=null, value=Žaluzie}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2a75ded4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7d01c6ff, unit=null, value=Fasády}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@aae7d1fa, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@db64e9d, unit=null, value=Obložení}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}