Standardní kotevní nosník HAC-V
Nový produktPoložka #r14147807
Předem zabetonované nosníky s vyšší únosností a více možnostmi kotevní hloubky pro ekonomické upevnění opláštění fasád
- Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (normální, s kovovým bedněním), Beton (s trhlinami)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná
- Software PROFIS: Ano
Sdílet
Vlastnosti
- Lepší výkonnostní parametry – až o 20 % vyšší odolnost v tahu než u starších kotevních nosníků HAC
- Hospodárnější práce – vyšší únosnost a více možností kotevní hloubky vám umožní použít menší předem zabetonované nosníky, jak je to třeba
- Dostupná inženýrská podpora – software PROFIS Anchor Channel zefektivňuje proces návrhu a můžete také kontaktovat místní team společnosti Hilti a požádat o doporučení pro konkrétní projekt
- Rychlejší, bezpečnější a snadnější – automatizace montáže T šroubů pomocí systému Hilti Adaptive Torque vám umožní dosáhnout vyšší konzistence a ušetříte čas při montáži stovek šroubů
- K dispozici jsou schválení ETA a ICC-ES pro statické, únavové, seizmické (ICC-ESR 3520) a požární zatížení
Použití
- Upevňování fasádového opláštění do betonových desek
- Upevňování ve výtahových šachtách, například vodicích lišt, posuvných dveří nebo dělicích nosníků
- Upevňování instalací a vybavení MEP nad hlavou
- Upevňování zařízení budov (například vzduchotechniky či topení)

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.