Předem zabetonovaný nosník HAC-V s výztuží pro vrchní plochu desek
Nový produktPoložka #r17744200
Zalité kotevní nosníky v běžných rozměrech a délkách pro aplikace na vrchní straně desky
- Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (odlehčený, s kovovým bedněním), Beton (s trhlinami)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná
- Profil nosníku: HAC-V 40 EDGE Lite, HAC-V 35 EDGE Lite, HAC-V 50 EDGE
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Pomáhá překonat mnohá omezení únosnosti betonu nebo geometrie desky
- Vymezení okrajů betonu umožňuje vytvořit návrhy vyhovující požadavkům na vyšší zatížení
- Vhodné pro malé vzdálenosti od okraje a tenké betonové desky
- K dispozici pro různé vzdálenosti od okraje, dodává se předem sestavené pro rychlejší instalaci
- Lepší výkonnostní parametry – až o 20 % vyšší odolnost v tahu než u starších kotevních nosníků HAC
Použití
- Montáž konzol opláštění na horní straně desek pomocí kotevních nosníků
- Osazení do tenkých betonových desek
- Upevnění připevňovacích prvků balustrád na tenké betonové prvky
- Seismické aplikace a 3D zatížení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.