Kotevní nosník válcovaný za tepla HAC-C
Nový produktPoložka #r9197039
Předem zabetonované nosníky válcované za tepla ve standardních velikostech a délkách, vhodné pro širokou řadu použití
- Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)
- Software PROFIS: Ano
- Typ výrobku: Kotevní kanál
Sdílet
Vlastnosti
- Nosníky válcované za tepla se silnými, robustními profily – konstruované s vysokou odolností vůči zatížení
- Pěnová výplň z LDPE s úchytkou – brání vniknutí betonu do nosníku, lze rychle vyjmout v jednom kuse
- K dispozici ve třech velikostech pro téměř jakoukoli instalaci – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
- Dokumenty ETA a požární schválení jsou k dispozici
- K dispozici jsou v nerezové a žárově pozinkované verzi. To zajišťuje ochranu proti korozi podle konkrétních podmínek prostředí.
Použití
- Upevňování výrobních zařízení (např. strojů, dopravníkových pásů)
- Tunely metra, železnice nebo inženýrské sítě (např. upevnění konzolových systémů, přívodních potrubí, značek, ventilačních nebo podpěrných nosníků)
- Opláštění fasády (například upevnění opláštění prvků pomocí konzol)
- Výtahy (například kolejnice, posuvné dveře nebo dělicí nosníky)
- Elektrárny

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.