nové
HUS4-MAX kapsle pro hybridní šroubovou kotvu
Vysoce únosná chemická patrona pro rychlé a hospodárné kotvení do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4.
- Okolní podmínky: Exteriéry, Sucho, interiér
- Schválení / zprávy o testech: ABG/ABZ, ETA, Požár, Řešení seismicity
- Seizmické zatížení: Ano
Zákazníci také hledali chemie.
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Velikost balení
- 32 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 902,00 CZK
Technické údaje
Okolní podmínky
Exteriéry, Sucho, interiér
Schválení / zprávy o testech
ABG/ABZ, ETA, Požár, Řešení seismicity
Seizmické zatížení
Ano
Základní materiály
Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)
Stav podkladu
Za sucha
Směr montáže
Vše
Metoda vrtání
Rotační
Testované/schválené pro vrtání diamantem
Ne
SAFEset
Ano
Postupy čištění
Automatické čištění (duté vrtáky SafeSet), Bez čištění, Manuální čištění
Instalační nástroje
Akumulátorové vrtací kladivo TE 6-22
Demontovatelné
Ano
Provozní teplota - rozsah
-40 - 120 °C
Teplota skladování a přepravy – rozsah
5 - 25 °C
Software PROFIS
Ano
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Až 4× rychlejší než běžné vytlačovací lepicí hmoty – díky aplikaci ve dvou krocích bez čištění, nižší kotevní hloubce, menším průměrům a možnosti okamžitého zatížení ušetříte čas u každého kotvení.
- Snazší a rychlejší montáž oproti tradičním lepicím hmotám – kotva HUS4-MAX dosahuje odolnosti proti tahovému namáhání odpovídající tradičním lepicím hmotám, avšak bez požadavků na čištění
- Rozsáhlé možnosti použití zahrnující kombinaci se šrouby HUS4 – ETA (EAD 332795) v seismických třídách C1 a C2 (včetně šroubů HUS4 z uhlíkové oceli) a s trhlinovým betonem i betonem bez trhlin, poskytující protipožární odolnost u provedení ze všech druhů oceli
- Upevňovací šroub lze nastavit nebo odstranit i tehdy, jestliže patrona již byla použita
Použití
- Kotvení nosných patních desek do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4 (velikosti 10–16).
- Bezpečné kotvení ocelových konstrukcí, plošin, schodišť, balkónů a průmyslových zařízení do betonu pomocí upevňovacích šroubů HUS4.
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.