Držák kabelů X-ECH MX
Nový produkt PremiumPoložka #r5213
Plastový držák kabelových svazků pro použití s páskovanými hřeby
- Aplikace: Kabelové svazky
- Pro použití se stroji: BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Ocel
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali kabelové příchytky
Vlastnosti
- Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
- Stohování možné
- Materiál bez obsahu silikonu a halogenů
- Rychlá instalace kabelů pomocí nástroje poháněného plynem GX 120-ME
- Lze použít na stropy a stěny
Použití
- Připevňování více elektrických kabelů
- Instalujte elektrické kabely rychle a úhledně (max. mezera 60–80 cm podle tuhosti kabelu)