Naše nevýkonnější expanzní kotva pro vysoké statické a seismické zatížení do trhlinového betonu (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Instalační nástroje: Akumulátorové vrtací kladivo TE 30-22, Akumulátorové vrtací kladivo TE 6-22, Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Rázový utahovák se středním krouticím momentem

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Délka kotvy
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 32 ks
  • 40 ks
  • 60 ks
  • 72 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 127,00 CZK

Technické údaje

Materiál, koroze
Uhlíková ocel, pozinkovaná
Typ upevnění
Vnější závit
Instalační nástroje
Akumulátorové vrtací kladivo TE 30-22, Akumulátorové vrtací kladivo TE 6-22, Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Rázový utahovák se středním krouticím momentem
Software PROFIS
Ano

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Pokročilé vlastnosti – naše kotvy nové generace přinášejí vyšší únosnost betonu a zatížení v tahu, umožňují vám optimalizovat rozměry patní desky a používání kotev patní desky a maximálně využít materiál
  • Flexibilita – kotvy lze bezpečně instalovat do mělkých hloubek pro vyšší produktivitu a do větších hloubek pro vyšší výkon s flexibilními vzdálenostmi od okraje a rozestupy
  • Rychlejší a snadnější instalace – instalujte celou řadu našich kotev pomocí nástrojů s nastavitelným utahovacím momentem a bez nutnosti čištění otvorů
  • Bezpečnější a spolehlivější – patentovaný expanzní kužel s anti-spinem určený k zamezení protáčení za účelem spolehlivější instalace kotev
  • Úsporné řešení – se softwarem PROFIS Engineering získáte jednodušší návrhy spojů v železobetonu a nižší náklady na materiál

Použití

  • Uchycení patních desek, zábradlí, fasádních systémů a mechanických, elektrických nebo potrubních podpěr do betonu
  • Uchycení do trhlinového betonu nebo do betonu bez trhlin potřebné ke shodě se stavebními předpisy
  • Odolává seizmickým jevům a zatížením. Pro plné pokrytí kritických požadavků na uchycení se schválením ETA C1 a C2
  • Vhodné k použití ve vnitřním prostředí
  • Odolnost proti seismickým účinkům a zatížením; pro plné pokrytí požadavků na navrhování kompatibilních s ACI

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Produktová videa

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.