Hřeby do betonu (páskované) X-C MX
Nový produkt StandardPoložka #r2907414
Prémiové páskované hřeby pro připevňování k betonu pomocí prachem poháněných přístrojů
- Základní materiály: Beton (měkký), Zdivo (plná vápencová cihla)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Zákazníci také vyhledávali betonová příchytka, zásobníková hřebíkovačka, betonový hřeb, prachem poháněný vsazovací přístroj nebo zásobníková hřebíkovačka do betonu
- Hřeb pro připevňování k betonu
- Prémiová příchytka na připevňování různých tenkých materiálů ke zdivu, tvárnicím a betonu
- Vhodné pro měkký až středně tvrdý beton (pevnost betonu až 45 N/mm²)
- Nejvhodnější na připevňování k betonu s tvrdostí až 6 000 psi
- Pásky po 10 hřebech poskytují extrémně vysokou produktivitu a snadnější plnění vsazovacího přístroje
- Připevňování dřeva k betonu, např. prkna bednění, bezpečnostní bariéry atd.
- Připevnění úzkých dřevěných profilů k betonu
- Připojování sádrokartonářských profilů ke zdivu a betonu
- Připevňování nosníků ventilace nebo zavěšených stropních podhledů k betonu
- Připevnění zakončovacích sloupků k membráně nepropouštějící vodu nebo bariéře proti vlhkosti