X-S B3 MX Hřeby do oceli

Páskované hřeby pro upevnění k oceli pomocí akumulátorové hřebíkovačky BX 3

  • Základní materiály: Ocel
  • Minimální tloušťka podkladu (ocel): 4 mm
  • Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
ultimate

Zákazníci také hledali ocelový hřebocelový hřeb pro akumulátorový strojakumulátorové hřebíkovačkyakumulátorové hřebíkovačky do oceli nebo ocelový hřeb bx 3.

Vyberte možnosti

Délka dříku připevňovacího prvku
  • 14 mm
Pro použití se stroji
  • BX 3
Velikost balení
  • 400 ks

    3 510,00 CZK / 400 Kus
  • 1000 ks

    8 326,00 CZK / 1000 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 3 510,00 CZK

Technické údaje

Základní materiály
Ocel
Minimální tloušťka podkladu (ocel)
4 mm
Ochrana proti korozi
Pozinkováno lt/ 20 µm
Okolní podmínky
Sucho, interiér
Materiál
Uhlíková ocel
Průměr dříku připevňovacího prvku
3 mm
Špička hřebu
Dlouhá kónická špička
Pro použití se stroji
BX 3
Třída výrobků
Ultimate

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Extra prémiový hřeb do oceli
  • Dlouhá kónická špička a vysoká tvrdost pro vynikající kvalitu upevnění

Použití

  • Připevňování k oceli
  • Provedení pro suché vnitřní prostředí

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Produktová videa

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.