Hřeby do betonu (páskované) X-P B3 MX
Nový produkt PremiumPoložka #r4421606
Vysoce výkonné páskované hřeby do betonu pro akumulátorovou hřebíkovačku BX 3
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Zdivo (betonové tvárnice naplněné spárovací hmotou)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 60 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Zákazníci také vyhledávali akumulátorové hřebíkovačky, hřeb bx 3, prémiový hřeb do oceli, akumulátorové hřebíkovačky do betonu a oceli nebo prémiový hřeb do betonu
- Extra prémiový hřeb do měkkého a některých druhů tvrdého betonu
- Dostupné v délkách až do 24 mm
- Připevňování k tvrdému betonu
- Vsazování do betonových bloků