Samovrtný šroub lakovaný S-MD 51 LZ
Nový produktPoložka #r2009
Barevný samovrtný šroub (pozinkovaná uhlíková ocel) s 16mm podložkou k připevnění středních kovů k sobě (do 2,75 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 16 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Dokonalý vzhled, s hlavou šroubu v barvě kovového plechu
- Pryžová podložka EPDM – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Rychlý a robustní vrtací hrot
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
Použití
- Upevnění barevného plechu na ocelové nosné konstrukce a rámy s izolačními vrstvami nebo bez nich
- Galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel pro kotvení v suchém vnitřním prostředí
- Připevňování tenkých kovů k sobě (do 2,75 mm)
- Pro aplikace vyžadující vodotěsné upevnění s 16mm podložkou
- Upevnění trapézovitých, kovových plechových profilů na nosné profily