Samovrtné šrouby do kovu S-MD 23 Z
Nový produkt PremiumPoložka #r2452
Samovrtný šroub (pozinkovaná uhlíková ocel) s nalisovanou přírubou k připevnění středně silných kovů k sobě (do 6 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 15 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, HTU (zalitý nosník)
Sdílet
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Nový hrot vrtáku pro rychlé vrtání bez chybných osazení a to i ve vysokopevnostní oceli
- EPDM pryžová podložka – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Rychlý a robustní hrot vrtáku díky technologii Racing Tip – řezná hrana ve tvaru vlny, která odstraní špon mnohem rychleji a pomáhá zabraňovat přepálení bodu.
- Zvláště vhodné pro vysoce namáhané spoje jako jsou střešní plechy nebo plechy opláštění, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich
- Galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel pro kotvení v suchém vnitřním prostředí
- Připevnění tenkých až středně silných plechů k sobě (do 6 mm)
- Zvláště vhodné pro systémy kazetových stěn na HTU zalitých nosnících, C/U profilech atd.
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.