S-DD 10 Z M
Nový produktPoložka #r2737
Šrouby do sádrokartonu (vrtací/hrubé/šrouby)
- Typ hlavy šroubu: Zápustná hlava
- Typ šroubu/typ drážky: PH č.2
- Páskované: Ano, kompatibilní se zásobníkem šroubů SMD57
Sdílet
Vlastnosti
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1858e3e4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1195d778, unit=null, value=Skládané šrouby v dokonalé shodě se zásobníkem SMD 57 a ovladačem SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000.}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7a810a2f, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9606e98f, unit=null, value=Vysoká frekvence osazování umožňuje rychlý postup práce}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
Použití
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8903e13a, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@aae83418, unit=null, value=Sádrokartonové desky a dřevovláknité desky na dřevo a kov (max. 2,25 mm)}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}