Samovrtné šrouby do kovu S-MD 55 S
Nový produkt
Premium
Položka #r2972
Samovrtný šroub (nerezová ocel A2) s 16mm podložkou k připevnění silných kovů k sobě (do 12 mm)
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 8
- Velikost podložky: 16 mm
- Základní materiály: Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samovrtný šroub pro rychlou montáž v jediném kroku
- Funkce dokonalého utěsnění (PS) – speciálně navržená geometrie pod hlavou zabraňující kompresi EPDM podložky, čímž se se pomáhá vytvořit vodotěsnost
- Rychlý a robustní hrot vrtáku
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich
- Nerezová ocel (A2) pro kotvení ve středně korozivním prostředí
- Připevňování silných kovů k sobě (do 12 mm)
- Pro aplikace vyžadující vodotěsné upevnění s 16mm podložkou
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.