Samořezné šrouby S-MP 53 Z
Nový produktPoložka #r2973
Samořezný šroub (pozinkovaná uhlíková ocel) s 16mm podložkou k připevňování na dřevěné konstrukce nebo tenký hliník/ocel
- Typ šroubu/typ drážky: Šestihran 3/8
- Velikost podložky: 16 mm
- Základní materiály: Dřevo, Uhlíková ocel, Hliník
Sdílet
Vlastnosti
- Samořezný šroub na dřevěné konstrukce nebo tenké ocelové/hliníkové prvky
- Osazeno těsnicí podložkou EPDM
- EPDM pryžová podložka – vytváří spolehlivější těsnění proti vodě
- Ke spolehlivému upevnění s definovanými hodnotami zatížení
- Atraktivní koncový vzhled – hlava šroubu může být v barvě fasády
Použití
- Upevnění kovového plechu a profilů na ocelové nosné konstrukce a rámy s mezilehlými izolačními vrstvami nebo bez nich
- Galvanicky pozinkovaná uhlíková ocel pro kotvení v suchém vnitřním prostředí
- Připevňování dřevěných profilů (minimální kotevní hloubka 26 mm)
- Pro aplikace vyžadující vodotěsné upevnění s 16mm podložkou
- Dřevěné nosné konstrukce s kotevní hloubkou alespoň 26 mm