Adaptér MF se závitem
Nový produkt UltimatePoložka #r10911372
Závitový adaptér v provedení s vnitřním/vnějším závitem z uhlíkové oceli k upevňování na ocelové nosníky s pasivním protipožárním nátěrem (PFP)
- Špička hřebu: nepříslušné
- Základní materiály: Ocel
- Ochrana proti korozi: Dvojitá vrstva, odpovídá žárovému pozinkování 45 µm
Sdílet
Vlastnosti
- Pomáhá předejít kontaktu upevněného prvku s ocelovým nosníkem či deskou – ať už jsou neošetřené, nebo s pasivním protipožárním nátěrem
- Rychlejší a efektivnější montáž díky eliminaci svařování a konzolování
- Flexibilita – závitové distanční nástavce lze použít jako distanční prvky pro širokou škálu upevnění na nosnících s protipožárním zpěňujícím nátěrem
- Pro použití s montážními nosníky MQ je k dispozici provedení se širokou přírubovou maticí M8
Použití
- Upevnění roštů k ocelovým konstrukcím pomocí spojky MQZ a mřížového kotouče X-FCM-M/R v oceli o tloušťce větší než 6 mm pro S-BT a 8 mm pro X-BT
- Upevnění rozvodných skříní, rozvaděčů a přístrojových panelů přímo nebo pomocí nosníků
- Upevnění kabelových žlabů a kabelových tras pomocí nosníků nebo příchytek
- Upevňování osvětlení, značení a dalších zařízení