Závitový čep S-BT-GR HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14653355
Závitový čep (nerezová ocel, metrický závit) k připevňování roštů k oceli a hliníku ve vysoce korozivním prostředí
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Hliník
- Ochrana proti korozi: Nerezová ocel A4(316) nebo odpovídající
Sdílet
Vlastnosti
- Bez potřeby oprav v případě hliníku – ochrana proti korozi zůstane netknutá
- K použití ve vysoce korozivním prostředí (C4 a C5) – vhodné pro většinu energetických a průmyslových oblastí
- Vhodné k použití pro hliník o tloušťce 6 mm (1/4") nebo větší
- Přenosný, akumulátorový systém omezuje nutnost používat dlouhé elektrické napájecí kabely
- Vhodné k použití do hliníku o tloušťce 6 mm (1/4") nebo větší
Použití
- Upevňování roštů k hliníkovým konstrukcím pomocí držáku roštů X-FCM-R
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Technické údaje
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Německy, Anglicky, [ 2.5 MB ]
- Typové schválení od BV č. 74271/B0_BV pro systém uchycení S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Typové schválení od ABS č. 23-2361769-PDA pro kotevní systém S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí, Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Osvědčení o typovém schválení od DNV č. TAS00003NW pro systém uchycení S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglicky, [ 125.1 kB ]
- CoCFP 0672-CPR-1067 pro ETA-23-0001, Německy, Anglicky, Francouzsky, [ 532.3 kB ]