Závitový čep S-BT-MR HL (hliník)
Nový produkt UltimatePoložka #r14653374
Závitový čep (nerezová ocel, metrický závit) pro víceúčelové připevňování do hliníku ve vysoce korozivním prostředí
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Hliník
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Závitový čep S-BT MR nabízí snadné použití a spolehlivost – je obzvláště vhodný pro montáž lehkým akumulátorovým nářadím
- Vhodný pro použití ve vysoce korozivním prostředí (C4 a C5) do hliníku
- Vzhledem k vysoké odolnosti proti korozi vhodný pro většinu námořních a pobřežních použití a pro použití v petrochemickém průmyslu a v elektrárnách
- Není potřeba hnací plyn nebo prachová nábojka
Použití
- Upevňování na hliníkové konstrukce o tloušťce 6 mm nebo větší
- Upevňování kabelových tras pomocí nosníků nebo přidržovacích/expanzních vodicích svorek
- Upevňování kabelových žlabů a svazků pomocí nosníků nebo kabelových příchytek
- Připevňování rozvaděčů a přístrojových panelů přímo nebo pomocí nosníků
- Připevňování osvětlení a značení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.