Závitový čep S-BT-EF HC HL
Nový produkt UltimatePoložka #r14653380
Závitový čep (uhlíková ocel s vícevrstvou povrchovou úpravou – ochrana před korozí srovnatelná s žárovým zinkováním) pro elektrické pospojování oceli ve středně korozivním prostředí – doporučený maximální průřez připojeného kabelu 120 mm² / AWG 4.0
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Ideální pro elektrické pospojování k vyrovnání potenciálů
- Vyšší ochrana před statickou elektřinou
- Vyšší bezpečnost: umožňuje vedení elektrického proudu vodivým kotoučem a následné uzemnění do podkladového materiálu
- Vhodné k použití u většiny standardních ocelových konstrukcí
- Vhodné k použití ve středně korozivním prostředí (C3)
Použití
- Funkční pospojování
- Ochranné pospojování
- Připojení svorek
- Ochrana proti blesku
- Pospojování a uzemnění / ukostření
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Technické údaje
Dokumenty
-
- Typové schválení od BV č. 74271/B0_BV pro systém uchycení S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- UL E257069 pro X-BT a S-BT upevňovací prvky uzemňovacího a propojovacího vybavení, Anglicky, [ 79.7 kB ]
- Kanadské schválení UL E257069 pro X-BT a S-BT upevňovací prvky uzemňovacího a propojovacího vybavení, Anglicky, [ 80.1 kB ]
- Typové schválení od ABS č. 23-2361769-PDA pro kotevní systém S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí, Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Osvědčení o typovém schválení od DNV č. TAS00003NW pro systém uchycení S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglicky, [ 125.1 kB ]