S-BT-GF HL závitový čep
Nový produkt UltimatePoložka #r14655989
Závitový čep (z uhlíkové oceli s vícevrstvou povrchovou úpravou – ochrana proti korozi srovnatelná s žárovým pozinkováním) k upevňování roštů a víceúčelovému upevňování k oceli ve středně korozivním prostředí Kompatibilní s montážními nosníky Hilti MT
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti
- S-BT-GF HL se používá snadněji a spolehlivěji – nevyžaduje elektrické přívodní kabely ani těžké vybavení pro instalaci
- Vhodné k použití ve středně korozivním prostředí (C3)
- Snadná montáž v těsných prostorech
- Není třeba opravovat povrchovou úpravu
- Není třeba hnací plyn nebo nábojka
Použití
- Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáku roštů X-FCM-F
- Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáku roštů X-FCM-F HL
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Technické údaje
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Německy, Anglicky, [ 2.5 MB ]
- Typové schválení od BV č. 74271/B0_BV pro systém uchycení S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Typové schválení od ABS č. 23-2361769-PDA pro kotevní systém S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí, Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Osvědčení o typovém schválení od DNV č. TAS00003NW pro systém uchycení S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglicky, [ 125.1 kB ]
- CoCFP 0672-CPR-1067 pro ETA-23-0001, Německy, Anglicky, Francouzsky, [ 532.3 kB ]