S-BT-MF HL závitový čep
Nový produkt UltimatePoložka #r14656084
Závitový čep (z uhlíkové oceli s vícevrstvou povrchovou úpravou, která zajišťuje ochranu před korozí srovnatelnou s žárovým zinkováním) k víceúčelovému připevňování k oceli ve středně korozivním prostředí
- Špička hřebu: Tupý hrot
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Používání S-BT MF je snadnější a spolehlivější – montáž nevyžaduje žádné napájecí kabely ani těžké vybavení
- Vhodné k použití ve středně korozivním prostředí (C3) na povrchově upravené oceli
- Snadná instalace v těsných prostorech
- Bez potřeby dodatečných oprav povrchově upravené oceli
- Kompatibilní s montážními nosníky Hilti MT
Použití
- Obecné upevnění na ocelové konstrukce o tloušťce 6 mm a větší
- Připevňování kabelových tras pomocí nosníků nebo svorek
- Připevňování kabelových žlabů a vedení pomocí nosníků nebo kabelových příchytek
- Připevňování rozvaděčů a přístrojových desek přímo nebo pomocí nosníků
- Upevnění lehkých konstrukcí a značení atd.
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.