Závitový hřeb X-M6 D12
Nový produkt PremiumPoložka #r1562
Závitový hřeb z uhlíkové oceli pro použití s prachem poháněnými přístroji do betonu nebo na testování stříkaného betonu
- Základní materiály: Beton (měkký)
- Ochrana proti korozi: Galvanický pozink. min. 5-13 µm
- Okolní podmínky: Sucho, interiér
Sdílet
Vlastnosti
- Navrženo pro snadno ovladatelné akumulátorové DX připevňovací stroje – až 10krát rychlejší než vrtání a s menším množstvím vibrací
- Za tepla tažený, konstruovaný pro spolehlivé uchycení do betonu
Použití
- Rychlé měření počáteční pevnosti stříkaného betonu s 52, 72 a 95mm tyčemi
- Závitové připojení k betonu (například pro různé úhelníky)